Termékek közzététele
Section Barrier Ø48 with Mid Rail 1000x1000 / 1000x2000
Section Barrier Ø48 with Mid Rail 1000x1000 / 1000x2000
    Demex AB

    Section Barrier Ø48 with Mid Rail 1000x1000 / 1000x2000

    Demex section barrier in hot-dip galvanised steel. A Ø48.3 × 2 mm hoop with rounded top corners and an extra horizontal mid rail 600 mm above ground, giving higher stability and better protection against penetration and impact than a plain hoop barrier.

    For warehouses, industrial areas, car parks and other places with traffic or machinery. Available in two widths: 1000 mm (art. no. SR14001) and 2000 mm (art. no. SR14002). Height 1000 mm above ground, cast 400 mm into the ground. Also available painted in RAL colours.

    Manufacturer: Demex AB, Sweden. www.demex.se, sales@demex.se, +46 371-335 40.

    Specifikáció
      • Widths: 1000 mm (SR14001) and 2000 mm (SR14002)
      • Height above ground: 1000 mm
      • Total length incl. embedment: 1400 mm
      • Tube: Ø48.3 × 2 mm, bend radius approx. 97 mm
      • Mid rail: Ø48.3 × 2 mm, 600 mm above ground
      • Finish: hot-dip galvanised (EN ISO 1461)
      • Installation: cast in concrete, 400 mm
      • Weight: approx. 10 kg (1000) / 15 kg (2000)
      • BIM: IFC4 (IfcRailing, GUARDRAIL), one file per width
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósection-barrier-o48-with-mid-rail-1000x1000-1000x2000
    • TermékcsaládRailings
    • TermékcsoportGuard rail
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-11-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1400
    • Szélesség (mm)2000
    • Mélység (mm)48
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Nettó tömeg (kg)15
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
    • IFC besorolásKorlát