Termékek közzététele
Smidig Handrail System
Smidig Handrail System
    Demex AB

    Smidig Handrail System

    Demex Smidig is a modular handrail and guardrail system in hot-dip galvanised steel for walkways, car parks, schools, parks and public spaces. Ø44 posts with ball caps carry two Ø44 × 1.5 mm rails on side brackets. Easy to install, comfortable to hold, keeps pedestrians on the right path and protects them from passing traffic.

    The model shows one 3.5 m section with two posts at 3000 mm centres. Components: post Smidig Kombi Ø44 1000 L=1400 (A5520) or 1200 L=1600 (A5521), rail holder (A5532), ball cap (A5531), rail Ø44 × 1.5 L=3500/7000 (A1425/A1427), end and corner fittings. Also available in RAL 6005, 6003 and 9005.

    Manufacturer: Demex AB, Sweden. www.demex.se, sales@demex.se, +46 371-335 40.

    Specifikáció
      • Post: Ø44 × 1.5 mm, 1000 mm above ground, cast 400 mm (A5520)
      • Post centres: 3000 mm
      • Rails: 2 × Ø44 × 1.5 mm on side-mounted holders (Ø12 bent rod)
      • Section shown: 3500 mm rail length
      • Finish: hot-dip galvanised, or RAL 6005 / 6003 / 9005
      • Weight of shown section: approx. 16 kg
      • BIM: IFC4 (IfcRailing, HANDRAIL)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósmidig-handrail-system
    • TermékcsaládRailings
    • TermékcsoportHandrail
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2026-11-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1450
    • Szélesség (mm)3500
    • Mélység (mm)190
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Nettó tömeg (kg)16
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
    • IFC besorolásKorlát