Termékek közzététele
Solvalla Railing System
Solvalla Railing System
    Demex AB

    Solvalla Railing System

    Demex Solvalla is a clean and flexible railing system for paths, courtyards, residential areas and public spaces. Ø60 posts with square sleeves carry two horizontal 41 × 30 mm rails. The open design separates areas without feeling heavy, and the system is quickly adapted to straight runs, corners, ends and angles.

    The model shows one 2 m section. Components: corner/end post Ø60 L=1500 (SO1500), intermediate post Ø60 L=1500 (SM1500), sleeves 45 × 45 L=48 (SH48) and L=150 (SH150), rail 41 × 30 L=2000 (SBS10) and safety screws. Hot-dip galvanised or painted in any RAL colour on request.

    Manufacturer: Demex AB, Sweden. www.demex.se, sales@demex.se, +46 371-335 40.

    Specifikáció
      • Posts: Ø60, length 1500 mm (approx. 1000 mm above ground)
      • Rails: 2 × 41 × 30 mm, length 2000 mm
      • Sleeves: 45 × 45 mm, L=48 (end/corner) and L=150 (intermediate)
      • Post centres: 2000 mm
      • Finish: hot-dip galvanised or RAL colour on request
      • Weight of shown section: approx. 18 kg
      • BIM: IFC4 (IfcRailing, GUARDRAIL)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósolvalla-railing-system
    • TermékcsaládRailings
    • TermékcsoportGuard rail
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2026-11-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1500
    • Szélesség (mm)2100
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Nettó tömeg (kg)18
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
    • IFC besorolásKorlát