Termékek közzététele
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
    DESIGNHEURE

    ARTO - PENDANT LIGHT GRAND

    Installed individually, the Arto pendant has a sculptural character. The graphical lines throughout the composition of the lampshades are appreciated from many different angles. When installed in groups or as a custom architectural composition, different faces and views can be added and appreciated within the totemic design.

    Specifikáció
    • Design: Frédéric Malphettes

      6 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 40 x l. 15 x H. 233 cm / L. 15.7’’ x l. 5.9’’ x H. 91.6’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max 120 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H. Max 4.7’’

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóarto-pendant-light
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-01-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2330
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)150
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika