Termékek közzététele
MOON - CHANDELIER 3 MIXED
MOON - CHANDELIER 3 MIXED
MOON - CHANDELIER 3 MIXED
MOON - CHANDELIER 3 MIXED
MOON - CHANDELIER 3 MIXED
MOON - CHANDELIER 3 MIXED
MOON - CHANDELIER 3 MIXED
MOON - CHANDELIER 3 MIXED
MOON - CHANDELIER 3 MIXED
    DESIGNHEURE

    MOON - CHANDELIER 3 MIXED

    A combination of three sizes of lampshade, these different chandeliers are designed to dress up your high ceilings, bringing a sense of well-being. The height and diameter of the chandeliers can be adjusted to suit the size of the room. For any adaptations, please consult our team in advance of your project.

    Specifikáció
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 170 xl.21 x H. 130cm / L. 66.9” x l.8.3” x H. 51.2”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : 3 x E27
      Bulb : 2 x Max 25 W LED équiv. 150 W
      1 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 2 x Max 25 W LED équiv. 150 W
      1 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómoon-chandelier-3-mixed
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)210
    • Szélesség (mm)1700
    • Mélység (mm)1700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)7.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillár

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika