Termékek közzététele
MOON - MOYEN FLOOR LAMP
MOON - MOYEN FLOOR LAMP
MOON - MOYEN FLOOR LAMP
MOON - MOYEN FLOOR LAMP
MOON - MOYEN FLOOR LAMP
MOON - MOYEN FLOOR LAMP
MOON - MOYEN FLOOR LAMP
MOON - MOYEN FLOOR LAMP
MOON - MOYEN FLOOR LAMP
    DESIGNHEURE

    MOON - MOYEN FLOOR LAMP

    This floor lamp will add a touch of gentle contemplation to any space. With its circular lampshade and undulating volume, every angle of view is particularly interesting.

    Specifikáció
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : 
      L.50 x l.30 x H. 162cm / L. 19.7” x l. 11.8” x H. 63.8”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W LED equiv. 150 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 25 W LED equiv. 150 W - Not included


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómoon-moyen-floor-lamp
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1620
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)300
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)3.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika