Termékek közzététele
MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X2
MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X2
MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X2
MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X2
MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X2
MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X2
    DESIGNHEURE

    MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X2

    Mozaik is an architectural collection, its geometric design inspired by mosaics, its slender, hexagonal fabric shades falling like a meteor shower, multiplying the points of light. The Trio 2x2 Mozaik chandelier sculpts the space, adding a strong graphic touch with its textile cords forming diamonds. This highly decorative ambient light is ideal for adorning your entrance, stairwell or any living space. Comprising 3 panels of light measuring 1 metre each, arranged in a triangular prism, this contemporary chandelier with its remarkable design provides subdued light, backlighting the interior colour of the shades. Supplied with 15 x 3.5 W GU4 LED bulbs. Mozaik chandeliers are available in several models and five standard colours, with the height to suit your space.

    Specifikáció
    • Design: Davide Oppizzi

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 90 x l. 78 x H. 155 cm / L. 35.4’’ x l. 30.7’’ x H. 80.7’’
      Materials :
      Fabric, brushed brass, lacquered steel, fiber glass, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220 - 240 V 50/60 Hz
      Socket : GU4
      LED bulb : 15 x Max 3,5W - Included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : GU4
      LED bulb : 15 x Max 3,5W - Included


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómozaik-chandelier-trio-2x2
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1550
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)780
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)22.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillár
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika