Termékek közzététele
NUAGE - SMALL CHANDELIER 6
NUAGE - SMALL CHANDELIER 6
NUAGE - SMALL CHANDELIER 6
NUAGE - SMALL CHANDELIER 6
NUAGE - SMALL CHANDELIER 6
NUAGE - SMALL CHANDELIER 6
NUAGE - SMALL CHANDELIER 6
NUAGE - SMALL CHANDELIER 6
    DESIGNHEURE

    NUAGE - SMALL CHANDELIER 6

    This magnificent floating chandelier seems to sail through the air thanks to its nomadic, poetic spirit. The triangular, rounded shades in the Nuage collection resemble the prow of a boat, with a timeless, universal design.
    This modular chandelier is adjustable in height and diameter: attached to steel cables, the lampshades can be raised or lowered using a plungerat the top. Our workshop adjusts the lengths of cable and cord according to the dimensions of your interior, to make a made-to-measure ready-to-install chandelier. Its lighting creates a very special effect, cutting through the space in an architectural way.

    Specifikáció
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 94 x H. 115 cm / Ø 37.0” x H. 45.3”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 6x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 6 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítónuage-chandelier-6-small
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1150
    • Szélesség (mm)940
    • Mélység (mm)940
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)3.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillár
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika