Termékek közzététele
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT

    The decentered Petit Nuage pendant lamp seems to float in the air thanks to its nomadic, poetic spirit. Practical, it allows you to move the lamp away from the electrical outlet. Suspended from a steel cable, the height of the shade is adjustable to suit the dimensions of your home. The shade is made from satin fabric on the outside and gold on the inside, and is powered by a decorative gold textile cord mounted on a white lacquered triangular ceiling rose. Its lighting provides a special glow, giving structure to the space. The Nuage collection, with its triangular, rounded lampshade resembling the prow of a boat, has a timeless, universal design. Entirely made in France, Nuage is DESIGNHEURE's best-selling collection, thanks to its great adaptability.

    Specifikáció
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Total dimensions : adjustable

      Shade dimensions : L. 24 x l. 24 x H. 16 cm / L. 9.4” x l. 9.4” x H. 6.3”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítónuage-small-decentred-pendant-light
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1150
    • Szélesség (mm)240
    • Mélység (mm)350
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)0.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika