Termékek közzététele
NUAGE - SMALL NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL NOMADIC PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    NUAGE - SMALL NOMADIC PENDANT LIGHT

    Suspended in the air by a simple ceiling fixture, the height of the lampshade is adjustable to suit any space. Plugged into a simple socket, it can be used as a floor or bedside lamp without the need for a power supply to the ceiling. It can be assembled in clusters of two or three, at different heights, like a sculpture. Its  lighting creates a special effect, giving structure to the space. Its rounded, triangular shade resembles the prow of a boat. Entirely made in France, Nuage is DESIGNHEURE's best-selling collection, thanks to its great adaptability and timeless, universal design.

    Specifikáció
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Total dimensions : Adjustable
      Lampshade
      dimensions : L. 24 x l. 24 x H. 16 cm / L. 9.4” x l. 9.4” x H. 6.3”
      Materials :
      Fabric or lacquered, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítónuage-small-nomadic-pendant-light
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)160
    • Szélesség (mm)240
    • Mélység (mm)240
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)0.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika