Termékek közzététele
REEF - LARGE FLOOR LAMP
REEF - LARGE FLOOR LAMP
REEF - LARGE FLOOR LAMP
REEF - LARGE FLOOR LAMP
REEF - LARGE FLOOR LAMP
REEF - LARGE FLOOR LAMP
REEF - LARGE FLOOR LAMP
    DESIGNHEURE

    REEF - LARGE FLOOR LAMP

    A striking totem, the Grand Reef floor lamp diffuses a harmonious, soft glare-free halo of light, ideal for providing accent lighting in a
    corner of a room or next to a sofa. Its contemporary, sculptural design offers different, multi-faceted viewing angles for a graphic effect. It features a diffusing white fabric lampshade with a black band and circular side panels, a square base and tubular base in black lacquered steel, and a black textile cord with foot switch.
    Inspired by the shapes of coral reefs and the aquatic world, the Reef collection's organic symmetry evokes shapes that are half-animal,
    half-plant.

    Specifikáció
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 53 x l. 49 x H. 201 cm / L. 20.9” x l. 19.3” x H. 79.1”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 80 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 3.1”

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóreef-large-floor-lamp
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-02-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2010
    • Szélesség (mm)530
    • Mélység (mm)490
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)7.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika