Termékek közzététele
REEF - MEDIUM PENDANT LIGHT
REEF - MEDIUM PENDANT LIGHT
REEF - MEDIUM PENDANT LIGHT
REEF - MEDIUM PENDANT LIGHT
REEF - MEDIUM PENDANT LIGHT
REEF - MEDIUM PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    REEF - MEDIUM PENDANT LIGHT

    The Moyen Reef pendant lamp diffuses a soft, harmonious light. Its contemporary, sculptural design adds originality and graphic elegance to any space. This pendant is ideal for lighting a bedroom, dining room or living room, and can be assembled in clusters to accentuate the decorative effect. It consists of a medium-sized lampshade in diffusing white fabric, with a band and circular side panels in satin beige, suspended from a circular black lacquered steel ceiling rose by a light beige textile cord. Inspired by the shapes of coral reefs and the aquatic world, the Reef collection's organic symmetry evokes shapes that are half-animal, half-plant.

    Specifikáció
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 40 x l. 35 x H. 248 cm / L. 15.7” x l. 13.8” x H. 97.6”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7”

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóreef-medium-pendant-light
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-02-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2480
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)350
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika