Termékek közzététele
SHIELD - CEILING LAMP 5 MEDIUM
SHIELD - CEILING LAMP 5 MEDIUM
SHIELD - CEILING LAMP 5 MEDIUM
    DESIGNHEURE

    SHIELD - CEILING LAMP 5 MEDIUM

    Ideal for lighting spaces with low ceilings thanks to its compact size, the ceiling light 5 Moyen Shield diffuses a beautiful indirect light in an original way, forming a halo of light around the lampshades. This 26cm-high ceiling light will light up your rooms effectively and
    attractively, like a decorative ceiling rose.
    It is made up of 5 small-sized lampshades in diffusing white fabric with black borders, powered by black textile cords to a round ceiling rose in black lacquered steel.
    The Shield collection is inspired by the shape of the Zulu African shield, and represents a symbol, protection and a highly graphic
    ornament.

    Specifikáció
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø140 x H. 26 cm / Ø 55.1” x H. 10.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel and aluminium, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : 5 x E14
      Bulb : 5 x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : 5 x E12
      Bulb : 5 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóshield-ceiling-lamp-5-medium
    • Megjelenés dátuma2025-02-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)260
    • Szélesség (mm)1400
    • Mélység (mm)1400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)2.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika