Termékek közzététele
SHIELD - SMALL WALL LAMP
SHIELD - SMALL WALL LAMP
SHIELD - SMALL WALL LAMP
SHIELD - SMALL WALL LAMP
SHIELD - SMALL WALL LAMP
SHIELD - SMALL WALL LAMP
SHIELD - SMALL WALL LAMP
SHIELD - SMALL WALL LAMP
    DESIGNHEURE

    SHIELD - SMALL WALL LAMP

    With its compact size, the wall lamp Petit Shield is ideal for dressing up headboards or adorning the walls of a living room or hallway. It
    diffuses beautiful indirect light in an original way, forming a halo of light around the lampshade to illuminate a surface. The practical
    electrical outlet is offset from the shade, so it can be installed vertically or horizontally. The wall lamp consists of a small-sized
    lampshade in diffused white fabric with gold borders, a gold textile cord, a finishing cone and a round wall bracket in black lacquered
    steel. The Shield collection is inspired by the shape of the Zulu African shield, and represents a symbol, protection and a highly graphic ornament.

    Specifikáció
    • Design: Jette Scheib

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 20 x l. 18 x H. 50 cm / L. 7.9” x l. 7.1” x H. 19.7”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel and aluminium, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 90 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 3.5”

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóshield-small-wall-lamp
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-02-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)500
    • Szélesség (mm)200
    • Mélység (mm)200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)0.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika