Termékek közzététele
SYLVA - WALL LAMP
SYLVA - WALL LAMP
SYLVA - WALL LAMP
SYLVA - WALL LAMP
SYLVA - WALL LAMP
SYLVA - WALL LAMP
SYLVA - WALL LAMP
SYLVA - WALL LAMP
    DESIGNHEURE

    SYLVA - WALL LAMP

    Sylva, a wall light inspired by nature.
    Purity, authenticity and durability come together in a design that celebrates the essence of plants. Sylva infuses spaces with organic softness, subtly evoking the serenity of a soothing forest. Its khaki wall hook, natural linen leaf and green strap form a harmonious blend of raw material and aesthetic sensibility.

    Ideal for enhancing hotel corridors or room entrances, this wall light adds a warm, responsible touch, where light and nature meet.

    Specifikáció
    • Design: Part de Rêve

      One Standard finish available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 11 x l. 13 x H. 39 cm / L. 4.3’’ x l. 5.1’’ x H. 15.4’’
      Materials :
      Fabric, lacquered steel


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 45 mm x H. Max 80mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 8 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 1.8’’ x H 3.1’’

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósylva-wall-lamp
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-08-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)390
    • Szélesség (mm)110
    • Mélység (mm)130
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)0.35
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika