Termékek közzététele
TOWER - LARGE PENDANT LIGHT
TOWER - LARGE PENDANT LIGHT
TOWER - LARGE PENDANT LIGHT
TOWER - LARGE PENDANT LIGHT
TOWER - LARGE PENDANT LIGHT
TOWER - LARGE PENDANT LIGHT
TOWER - LARGE PENDANT LIGHT
TOWER - LARGE PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    TOWER - LARGE PENDANT LIGHT

    The Tower collection refers to the art deco New York skyscrapers of the 60s with its vertical design. On its own, the Grand Tower pendant can become the centrepiece of a space, or illuminate a narrow space by adding an elegant, sculptural character. Pendant lights can be grouped together to create graphic architectural compositions that add rhythm to spaces. Composed of a central cylindrical lampshade on which smaller lampshades of different shapes and sizes are stacked, in diffused white fabric edged with black borders. Each floor is intersected by luminous embrasures, like illuminated windows.

    Specifikáció
    • Design: Frédéric Malphettes

      One Standard finish available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.40 x l.40 x H. 257cm / L. 15.7” x l. 15.7” x H. 101.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 4x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 4 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótower-large-pendant-light
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-11-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2570
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)4.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika