Termékek közzététele
TWIGGY - CEILING LAMP
TWIGGY - CEILING LAMP
TWIGGY - CEILING LAMP
TWIGGY - CEILING LAMP
    DESIGNHEURE

    TWIGGY - CEILING LAMP

    A real asset for all restricted, narrow or vertical spaces, this ceiling lamp fits perfectly into a hotel room, a restaurant, a shop window or even corridors, niches and entrances...

    Specifikáció
    • Design: Part de rêve

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 12,5 x l. 12 x H. 51 cm / L. 4.9” x l. 4.7’’ H. 20.1”
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max120mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H. Max 4.7’’

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótwiggy-ceiling-lamp
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-01-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)510
    • Szélesség (mm)125
    • Mélység (mm)120
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)0.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika