Termékek közzététele
DSI ES880 Invisigate™ Turnstile
Detex

DSI ES880 Invisigate™ Turnstile

When tight security is required in high-traffic areas, the ES880 Invisigate™ turnstiles provide an optimal solution with an attractive modern design. Invisigate combines full-height glass barriers with an optical turnstile, ensuring controlled access with high-speed throughput. Customization is available in the same options as other DSI turnstiles, providing the flexibility required by unique installation designs.

Specifikáció
  • Features

    • Detects tailgating
    • High throughput easy entry or exit for authorized personnel
    • Field configurable for card-in/card-out/free-exit operation with no programming necessary
    • ADA compatible
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódsi-es880-invisigate-turnstile
  • TermékcsaládTurnstiles
  • TermékcsoportOptical Turnstiles
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-05-08
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Gyalogos bejárási forgókapuk és kapuk
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_34
  • Uniclass 2015 leírásGates and turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névTurnstiles
  • OmniClass szám23-29 13 23
  • OmniClass névAccess Control Turnstiles

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok