Termékek közzététele
RT Series - SHEV operation panel

RT Series - SHEV operation panel

Performance features

- For 24 V DC D+H smoke vent control panels
- Can be used as main or auxiliary control panel
- For manually triggering a SHEV system in case of fire
- Function: SHEV OPEN, SHEV Reset
- Display: Operational standby, alarm triggered and fault
- Integrated ventilation button, optional
- Lockable surface‑mounted aluminium die‑cast housing with break‑type glass, keys and designation labels in 32 languages
- Available in 5 powder‑coated colours

Specifikáció
  • Technical data

    Input voltage: 18 … 28 V DC
    Type of protection: IP40
    Temperature range: -5 °C ... +40 °C
    Housing: Die-cast aluminium


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórt_series
  • TermékcsaládControl panels
  • TermékcsoportSHEV operation panel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-12-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)138
  • Szélesség (mm)129
  • Mélység (mm)39
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)0.31
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
  • IFC besorolásKapcsolóeszköz
  • UNSPSC névSwitchgear systems
  • UNSPSC kód39121105
  • Uniclass 2015 kódPr_75_51_17_50
  • Uniclass 2015 leírásManual control switches