Termékek közzététele
RZN-T Series - SHEV control panel - compact

RZN-T Series - SHEV control panel - compact

Performance features

- Compact SHEV control panel, specifically for stairwells
- Tested and certified according to ISO 21927‑9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344 and DIN EN 12101‑10, fulfils the building authority requirements in accordance with DIN 18232-9
- Up to 3 A total drive current
- Stabilised output voltage
- Integrated smoke extraction and ventilation button
- Switchable SHEV safety functions: Fault equal to alarm, SHEV retriggering function and smoke detector remote reset
- Integrated comfort functions for daily ventilation
- 2 freely programmable and isolated signalling contacts
- Optional connection to rain detectors or wind / rain sensors without an additional module
- Connection of up to 8 SHEV operation panels and 14 fire detectors per line (Only detectors permitted by D+H may be used)
- Easy installation by separating installation plate and upper housing

Specifikáció
  • Technical data

    Supply: 230 V AC / 50 Hz / 100 VA
    Stand-by power: < 5 W
    Output: 24 V DC / 3 A
    Ripple: < 0.5 Vss
    Mode of operation monitoring: Continuous duty
    Mode of operation alarm / ventilation: Short-time duty 30 % duty cycle
    Type of protection: IP30
    Temperature range: -5 °C ... +40 °C
    Line / Group: 1 / 1
    Housing: Aluminium
    Battery type: Typ 8 (1x)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórzn-t_series
  • TermékcsaládControl panels
  • TermékcsoportSHEV control panel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)235
  • Szélesség (mm)156
  • Mélység (mm)82
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)1.9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
  • IFC besorolásIrányító
  • Uniclass 2015 kódPr_75_50_18_17
  • Uniclass 2015 leírásControl panels