Termékek közzététele
Diamond Fiber Cement Roof Tile JEARANAI - Elegant
Diamond Fiber Cement Roof Tile JEARANAI - Elegant
    Archivált

    Diamond Fiber Cement Roof Tile JEARANAI - Elegant

    Manufactured from high quality cement and natural fiber for greater durability than general lozenge-patterned clay roof tiles which are more fragile and prone to leaks
    Specifikáció
    • • Manufactured from high quality cement and natural fiber for greater durability than general lozenge-patterned clay roof tiles which are more fragile and prone to leaks • Special design for easy installation using dry fixed system technology, offering beautiful look without concrete stain, and leak prevention • Lightweight, structure cost saving, and applicable to wooden roof frame • Antifungal and antilagae coatings for long-lasting color without black stains like clay roof
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDiamond_Fiber_Cement_Roof_Tile_JEARANAI_Elegant
    • TermékcsaládRoof
    • TermékcsoportFiber Cement Roof Tile
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-26
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)300
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzálerősítésű cement
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    • Nettó tömeg (kg)2.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető