Termékek közzététele
HeartOak - 350mm - 30mm - Solid Flooring
HeartOak - 350mm - 30mm - Solid Flooring
HeartOak - 350mm - 30mm - Solid Flooring
HeartOak - 350mm - 30mm - Solid Flooring
HeartOak - 350mm - 30mm - Solid Flooring
    Dinesen

    HeartOak - 350mm - 30mm - Solid Flooring

    Dinesen Oak

    Seeing an oak tree in nature is always an impressive experience, and its vitality is outstanding. We take pride in producing oak planks that preserve and respect the personality of the tree. We source our raw wood from large, up to 200-year-old oak trees of the finest quality from forests in Denmark and around Europe. Along with the careful processing, this makes Dinesen Oak unique.

    HeartOak

    A dynamic structure with a unique expression. HeartOak planks contain knots, natural cracks and butterfly joints.

    Oak − Random lengths

    Planks in random lengths are delivered in available lengths. This makes for a fluid transition from one room to the next and a coherent expression that is perfect for many projects. Each plank is made as long as possible, which makes it possible to use a very high proportion of the raw wood.

    Oak, Chêne, Roble, Eiche, Ek, Eiketre, Eg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDinesen-HeartOak-Random-Lengths-2-5-meter-350mm-30mm-OH30350E_2-5
    • TermékcsaládSolid Plank Floors
    • TermékcsoportOak
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)30
    • Szélesség (mm)300
    • Mélység (mm)5000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    • Nettó tömeg (kg)650
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia