Termékek közzététele
Pine Natural - 300mm - 35mm - Solid Flooring
Pine Natural - 300mm - 35mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Pine Natural - 300mm - 35mm - Solid Flooring

    FN35300E_2-5

    Pine Natural, 36x300mm, 2-5 m

    Dinesen pine floor reflects nature and provides a calm touch to interior. We provide pine floorboards of highest quality from sustainable forests.

    Pine Natural

    Dynamic structure with a natural expression. Authentic and warm. More knots

    Pine − Random lengths

    Planks in random lengths are delivered in available lengths. This makes for a fluid transition from one room to the next and a coherent expression that is perfect for many projects. Each plank is made as long as possible, which allows for a very high degree of utilisation of the raw wood.

    Pine, Pin, Pino, Kiefer, Tall, Furu, Fyr

    Pricelist:

    www.dinesen.com/en/products/price-lists/

    Specifikáció
    • Description:

      Dinesen Pine planks create a highly elegant and harmonious expression due to the extraordinary dimensions. An extravagant solution with clear references to the majestic pine tree

      Thickness: 35 mm. Tolerance: +/- 0,5 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Wood moisture content: 8% +/- 1%

      Tonque: 7,8 mm

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Hardness (Brinell): 2,36

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal resistance (R): 0,27

      Thermal conductivity (λ): 0,13

      Formaldehyde content: Class E1

      Content of Pentachlorophenol: PCP < 5 ppm

      Density (kg/m³) : 490

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPine-Natural-Random-Lengths-2-5-meter-300mm-35mm-FN300E_2-5_1mm__
    • TermékcsaládSolid Plank Floors
    • TermékcsoportPine
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-06-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)35
    • Szélesség (mm)300
    • Mélység (mm)5000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    • Nettó tömeg (kg)490
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódEF_30_20
    • Uniclass 2015 leírásFloors
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Flooring
    • OmniClass szám23-15 17 13 11
    • OmniClass névWood Flooring

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia