Termékek közzététele
TRANSITION BOARD
DITON

TRANSITION BOARD

SLOT DRAIN CHANNEL SETUP is used to drain water off durable surfaces such as pavements, driveways and parking areas. This type of slot drain is for high and low traffic areas including personal application. The 100 mm inner diameter of the channel is fully sufficient for any rainwater drainage off the given durable surface. The manufacturing technology is unique; the whole slot drain is produced by a vibropress machine. Thanks to that, we can lower our price significantly, unlike rival products.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótransition_board
  • TermékcsaládSewerage program
  • TermékcsoportSlotted gutters
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-04-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)100
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBeton
  • Másodlagos anyagBeton
  • Tervezés helyeCsehország
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)36
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásCső szegmens
  • UNSPSC névRain gutters and accessories
  • UNSPSC kód301517