Termékek közzététele
12 in.  Square x 6 in.  Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
Watts

12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730

4.6/5 csillag4.6(5 vélemény)
Watts Drainage FS-730 12"(305) square x 6"(152) deep sanitary floor sink with white porcelain enamel coated interior, loose set porcelain enamel coated cast iron grate, aluminum dome bottom strainer, and no hub (standard) outlet.
Specifikáció
  • Keywords: 12 inch round, 12 inch square, 12 inch square by 6 inch deep, 2 in no hub, 3 in no hub, 316ss, 4 in no hub, 6 inch deep, backflow, ballvalve, bronze, cast iron, check, checkvalve, conventional, detector, ductile, electric, emv, enamel coated ci 1/2 grate, enamel coated interior, epoxy, flange w/ weepholes, floor sink, floor sink body, floor sink grate, inline, iron, loose set grate, master, master series, motorvalve, nickel bronze full grate, no hub, porcelain coated, port, pp dome bottom strainer, preventer, push on, rpda, rpz, shut-off, square, ssball, ssstem, threaded, valve, vlvBody Material: Porcelain Enamel Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1197
  • TermékcsaládDrainage Solutions
  • TermékcsoportFloor Drains Channels Trench > Floor Sinks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada