Termékek közzététele
Soft Care Sensations
Diversey

Soft Care Sensations

Soft Care Sensations is a revolution inPErsonal care systems for lodging and leisure environments which conveys an image of style and exclusivity enhancing the image of your hotel. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító7518149
  • TermékcsaládDispensers
  • TermékcsoportSoft Care Sensations
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-11-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)158
  • Szélesség (mm)101
  • Mélység (mm)85
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeFinnország
  • Gyártás helyeFinnország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815