Termékek közzététele
BC928 Dolphin Stainless Steel Maxi Paper Towel Dispenser
BC928 Dolphin Stainless Steel Maxi Paper Towel Dispenser

    BC928 Dolphin Stainless Steel Maxi Paper Towel Dispenser

    A wall mounted, large capacity, satin stainless steel paper towel dispenser.
    Specifikáció
    • Manufactured from cast 304 grade stainless steel Brushed satin finish Also available in mirror polish finish, white metal finish and with powder coating in any RAL colour (enquire for more detail) Can be filled with folded paper towels only Lockable Complies with the following certifications; Doc M
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBC928
    • TermékcsaládPaper Towel Dispensers
    • TermékcsoportDispenser
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)370
    • Szélesség (mm)280
    • Mélység (mm)102
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 leírásPaper towel dispensers