Termékek közzététele
Top Rolled Room Divider
Archivált

Top Rolled Room Divider

The DIVIDERS TOP ROLLED ROOM DIVIDER is a system that can be mounted under a header, mounted to a ceiling or mounted using the DIVIDERS Aluminum Beam System. Similar to the Bottom Rolled System, this versatile system offers the ability to divide rooms or create new spaces without the use of existing walls but with no floor tracks required. This Divider System is not only the perfect solution for aesthetically maximizing open spaces but at the same time provides the functionality and safety of a trackless door system.

Specifikáció

    • MADE IN AMERICA
    • 2-3 weeks lead time to job sites
    • Frame finishes: Satin Aluminum, Java, White and Black
    • Glass options: mirror, laminate, and back-painted glass
    • 3mm-6mm glass thickness
    • Available in single, double, triple panel systems
    • 2" x 4", 2" x 6", and 4" x 4", 4" x 6", 6" x 6" horizontal and vertical aluminum beams available
    • Simple to install
    • Latches and pulls for privacy and passage applications
    • Complies with ADA standards for push/pull force
    • 150 lbs maximum panel weight
    • Panel Configurations | 1 Panel - maximum F/O 45 sq. ft. | 2 Panel - maximum F/O 90 sq. ft. | 3 Panel - maximum F/O 135 sq. ft. | 4 Panel - maximum F/O 180 sq. ft. | 6 Panel - maximum F/O 270 sq. ft.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótop-rolled-room-divider
  • TermékcsaládAluminum Framed Door Systems
  • TermékcsoportTop Rolled Room Divider
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015 leírásSliding door and partition sets
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 névSliding Aluminum-Framed Glass Doors
  • OmniClass szám23-15 11 17 19
  • OmniClass névVertically Sliding Room Dividers
  • CSI UniFormat II kódC1020
  • CSI Uniformat II névInterior Doors