Termékek közzététele
Divilux Metrica R single glass partition wall
Divilux Metrica R single glass partition wall
Divilux Metrica R single glass partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica R single glass partition wall

    Partition wall system composed of framed single-glazed modules.
    Specifikáció
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of single laminated glass modules of 6mm (33.1) framed in aluminum profile with a visible width of 30mm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMetricaR-single_glass_partition
    • TermékcsaládStructural Metrica
    • TermékcsoportMetrica R
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-04-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3100
    • Mélység (mm)104
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódEF_25_10
    • Uniclass 2015 leírásWalls