Termékek közzététele
Divilux Metrica Solid double panel partition wall
Divilux Metrica Solid double panel partition wall
Divilux Metrica Solid double panel partition wall
Divilux Metrica Solid double panel partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica Solid double panel partition wall

    Partition wall system composed of solid double panel modules.
    Specifikáció
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of 19mm solid double chipboard panels coated on both sides with melamine veneer and finished around the perimeter with 1.2mm ABS edging.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMetricaSolid-double_panel_partition
    • TermékcsaládStructural Metrica
    • TermékcsoportMetrica Solid
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-04-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3100
    • Mélység (mm)104
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódEF_25_10
    • Uniclass 2015 leírásWalls