Termékek közzététele
Loudspeaker VES-561-54T
DNH

Loudspeaker VES-561-54T

If the speaker is used for fire and emergency announcement, it must comply with EN 54-24. The DNH loudspeaker VES-561-54(T) is tested and certified according to EN 54-24.
Specifikáció
  • Material/Color: Aluminium - Steel / RAL9010 Mounting: 3 screws Termination: Ceramic terminal Weight: 1.1 kg IP Rating: IP32C Min/Max amb temp: -20 °C / 90 °C Rated power: 6 W SPL 1W/1m:: 90 db SPL Rated Power: 97 db Effective freq. Range: 180 - 12000 Hz
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóves-561-54t
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-06-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNorvégia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek