Termékek közzététele
DELTA-SCHAUM-BAND SB 60
DELTA-SCHAUM-BAND SB 60
    DÖRKEN

    DELTA-SCHAUM-BAND SB 60

    Nail sealing strip
    Specifikáció
    • Material: Made of VPE foam, single-faced. Apply to sheet surfaces or counterbattens. Workingtemperature: from -5°C Effective range: -40°C to +80°C
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómat_delta-schaum-band_sb_60
    • TermékcsaládPiched roof
    • Termékcsoportadhesive
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2018-02-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)30000
    • Szélesség (mm)60
    • Mélység (mm)3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSealant
    • Másodlagos anyagPE/PP
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Other
    • IFC besorolásAnyag
    • UNSPSC névFoam insulation
    • UNSPSC kód30141503
    • OmniClass szám23-19 25 13 17
    • OmniClass névFoam Sealants