Termékek közzététele
WKCS - Countersunk head construction screw
WKCS - Countersunk head construction screw
WKCS - Countersunk head construction screw
WKCS - Countersunk head construction screw
WKCS - Countersunk head construction screw
WKCS - Countersunk head construction screw
WKCS - Countersunk head construction screw
WKCS - Countersunk head construction screw

    WKCS - Countersunk head construction screw

    4.0/5 csillag4.0(12 vélemény)

    WKCS
    ∅3, ∅3,5, ∅4, ∅4,5, ∅5, ∅6,  ∅8, ∅10
    Countersunk head construction screw with TX drive for structural connections of wooden members, including solid, bonded and wood-based panels.

    SUBSTRATES
    • Solid wood
    • Glued laminated timber (CLT, KVH, BSH/GLT, LVL)

    SCREW MATERIAL
    • Carbon steel

    ANTI-CORROSION PROTECTION
    • Galvanized (white or yellow)
    • SQ Ceramic

    APPLICATION
    • Roof truss system
    • Carcass construction

    Specifikáció
    •   SQ CeramicGalvanized-whiteGalvanized-yellowLength range:
      ∅3  WKCS-DWKCS-BWKCS30 - 40 mm
      ∅3,5  WKCS-DWKCS-BWKCS30 - 50 mm
      ∅4  WKCS-DWKCS-BWKCS30 - 70 mm
      ∅4,5  WKCS-DWKCS-BWKCS40 - 80 mm
      ∅5  WKCS-DWKCS-BWKCS40 - 120 mm
      ∅6  WKCS-DWKCS-BWKCS50 - 300 mm
      ∅8  WKCS-DWKCS-BWKCS40 - 600 mm
      ∅10  WKCS-DWKCS-BWKCS100 - 600 mm

      Basic parameters

      Parameter Value
      Material Steel
      Screw head type Countersunk head
      Screw socket type TX
      Thread type Partial thread
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówkcs-countersunk-head-construction-screw-tx-8-10
    • TermékcsaládScrews and fasteners for wooden constructions
    • TermékcsoportWood construction screws
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-25
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Other
    • IFC besorolásDiscrete Accessory
    • Uniclass 2015 kódZz_60_40_15
    • Uniclass 2015 leírásConstruction joints
    • OmniClass szám23-13 23 11 13 19
    • OmniClass névScrews

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Észak-Amerika