Termékek közzététele
BC921 Dolphin Stainless Steel Surface Mounted Bins
BC921 Dolphin Stainless Steel Surface Mounted Bins

    BC921 Dolphin Stainless Steel Surface Mounted Bins

    Surface mounted stainless steel waste bin.
    Specifikáció
    • High quality brushed satin stainless steel Wall mounted Open top BC921-1 internal wire basket available separately 24 litre capacity
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBC921
    • TermékcsaládBins
    • TermékcsoportWaste Bins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)440
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)155
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 leírásWaste bins