Termékek közzététele
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E

    RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E

    Paper towel dispenser - waste bin combination for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folded front cover, cylinder lock with Franke standard key, loading capacity 500 - 800 pcs. of paper depending on convolution, waste bin with approx. 23 liter capacity, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 408 x 1145 x 169 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 169.00 mm
      Overall height 1,145.00 mm
      Overall width 408.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Lock 1 Key-lock
      Combination part 1 Paper towel dispenser
      Combination part 2 Waste bin
      Filling quantity 1 800
      Filling quantity 1 uom Pieces
      Filling quantity 2 23
      Filling quantity 2 uom Liter
      Type of consumable 1 Paper towel
      Lock 2 Key-lock
      Surface finish Satin finished
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000090060
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportCombinations
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1145
    • Szélesség (mm)408
    • Mélység (mm)169
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)10.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_52
    • Uniclass 2015 leírásMulti-function dispensers
    • OmniClass szám23-31 25 19 13
    • OmniClass névPaper Towel Dispenser With Disposal Units

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika