Termékek közzététele
BC271-2 Dolphin Stainless Steel Toilet Roll Holder

BC271-2 Dolphin Stainless Steel Toilet Roll Holder

Wall mounted toilet roll holder, designed to accept two standard toilet rolls.
Specifikáció
  • High quality satin stainless steel Ideal for prestigious office, hotel and residential projects Solid stainless steel bracket for firm, anti-vandal fixing to the toilet wall or cubicle 10mm Ø bar Designed to hold two standard toilet rolls See BC271-1 for single roll version of this product BC271-2 Satin Stainless Finish BC271-2B Mirror Polished Finish
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBC271-2
  • TermékcsaládToilet Roll Holder
  • TermékcsoportDual Roll Holder
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-05-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)93
  • Szélesség (mm)275.5
  • Mélység (mm)23
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 leírásToilet roll holders