Termékek közzététele
DC2004 DOLPHIN SHORT WALL MOUNTED WC PAN AND SEAT
DC2004 DOLPHIN SHORT WALL MOUNTED WC PAN AND SEAT

    DC2004 DOLPHIN SHORT WALL MOUNTED WC PAN AND SEAT

    Water saving wall hung mini toilet White gloss finish Compatible with our DB5521.P, DB5521.E, DB5510.P, DB5510.E, DB5511.P, DB5511.E cisterns Projection of only 460mm from the final wall finish Can be used in conjunction with our electronic or pneumatic cisterns
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDC2004
    • TermékcsaládWall mounted toilet
    • TermékcsoportWall mounted toilet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-08-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)330
    • Szélesség (mm)350
    • Mélység (mm)460
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 leírásToilets