Termékek közzététele
Domal TOP TB75 Windows
Domal TOP TB75 Windows
Domal TOP TB75 Windows
Domal TOP TB75 Windows
    Domal

    Domal TOP TB75 Windows

    It represents the avant-garde solution to reach the most stringent thermal insulation requirements thanks to the possibility of access at the tax deductions in any climate zone with just the double glass. Also for its sealing performance, this system is confirmed the best choice by any customer. It is available in all the aesthetic lines of vent and glazing bead (rounded, squared, edged and loft aesthetics).
    Specifikáció
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 75mm - Vent depth: 84.5mm - Sightline lateral section: 89.3mm - Sightline central section: 117.5mm - Sightline transoms: 72 to 160mm - Glass site in vent: 22mm - Frame overlap: 22.5mm - Glass depth: up to 70.5mm - Hardware: European Groove PERFORMANCE: - Insulation system: central gasket in EPDM - Foam - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): E1500 - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C5 (2000 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 44 (-2;-5) dB with glass Rw= 44 dB and Rw(C;Ctr)= 46 (-2;-6) dB with glass Rw= 47 dB - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,31 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK - Burglar resistance (UNI EN 1627-1630: 2016): RC3
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódomal_aluminium_window_toptb_75
    • TermékcsaládWindows & Doors
    • TermékcsoportAluminum Windows
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2019-04-05
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)75
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Single Hung Windows
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 leírásWindow systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Windows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows