Termékek közzététele
Essential Single Hung Window
Marvin

Essential Single Hung Window

5.0/5 csillag5.0(8 vélemény)

The Essential Single Hung window mimics the classic, simple design of the Essential Double Hung, but with a fixed top sash that doesn’t open. Ideal for hard-to-reach areas where the top sash would be difficult to operate, the Essential Single Hung window is finished with strong, durable fiberglass to the exterior and interior, making it virtually maintenance-free. Streamlined options offer just the right level of customization.

Features:  Available in sizes as large as 4 feet wide and 6 1/2 feet high;  Durable and low-maintenance material to the interior and exterior;  Low-profile, easy-to-operate locking mechanism;  Insert replacement option is available to fit seamlessly into existing window openings;  Unique wash mode on operable panels allows cleaning of both sides of glass from indoors.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómarvin-shwau
  • TermékcsaládEssential
  • TermékcsoportWindows
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜvegszál
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Single Hung Windows
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Óceánia Európa Ázsia