Termékek közzététele
Revolving Door Atrium Plus
dormakaba

Revolving Door Atrium Plus

4.8/5 csillag4.8(6 vélemény)
The ATRIUM PLUS provides an architecturally pleasing grand entrance for any building. It features an all glass design with floor to ceiling clear vision, suitable for large diameters up to 4000mm. - Suitable for sizes up to 4000mm diameter and 3000mm high - Glass ceiling edge design with concealed sensors - Floor to ceiling drum wall glass with no visible rails 3 or 4 door leafs without centre column for clear views
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAtrium_Plus-Automatic_Wall-Hosted
  • TermékcsaládDoors
  • TermékcsoportRevolving Doors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Forgóajtók

Termék elérhetősége

Ázsia Óceánia Afrika