Termékek közzététele
dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware
dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware
dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware
dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware
    dormakaba

    dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware

    The BTS 80 Series of floor-concealed door closers offer adaptability to almost any installation. The closer's compact body permits its use where a larger closer would be prohibitive. Versatility allows installation in thin slab concrete subfloor construction. A wide selection of interchangeable spindles makes the BTS80 suitable for virtually any floor covering or threshold application.

    • Concealed installation
    • Fixed Spring Sizes
    • Non-handed for single and double-acting doors
    • Mechanical backcheck
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódoor_floor_spring_BTS80
    • TermékcsaládOpening & Closing
    • TermékcsoportDoor Closer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)341
    • Mélység (mm)78
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)7.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoor closers
    • UNSPSC kód30171514

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia