Termékek közzététele
Security Revolving Door Geryon SRD-S01
dormakaba

Security Revolving Door Geryon SRD-S01

The Geryon SRD-S01 3- or 4-leaf Security Revolving Door is an all-glass unit and is optionally available with resistance class 2. It is particularly suitable for prestigious environments.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGeryon_SRD-S01
  • TermékcsaládEntrance
  • TermékcsoportSpecial Doors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2260
  • Szélesség (mm)2000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Forgóajtók

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia