Termékek közzététele
dormakaba Concealed Door Closer ITS 96 - Door Hardware
dormakaba Concealed Door Closer ITS 96 - Door Hardware
dormakaba Concealed Door Closer ITS 96 - Door Hardware
dormakaba Concealed Door Closer ITS 96 - Door Hardware
dormakaba Concealed Door Closer ITS 96 - Door Hardware
    dormakaba

    dormakaba Concealed Door Closer ITS 96 - Door Hardware

    3.2/5 csillag3.2(6 vélemény)
    • Concealed slide channel door closer with cam-action technology
    • The dormakaba ITS 96 door closer is designed for concealed installation in the door leaf and frame. Suitable for almost every type of door, it offers a wide variety of functions and flexibility combined with a high level of quality. Successfully third party tested to BS EN1154. CERTFIRE Approved CF 140
    • Universally suitable for single or double doors
    • Concealed installation for Door leaf thickness ≥ 40 mm
    • Adjustable Closing Force and Optional hold-open
    • Unblemished appearance of prestige doors thanks to concealed installation
    • Same slide channels and accessories for the ITS 96 EN 2-4 and EN 3-6 models
    • Benefits: Optimum protection against vandalism thanks to concealed installation. Enhanced user convenience with low opening forces, fully controlled reliable closing and adjustable latch action

    dormakaba - www.dormakaba.com

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóITS96
    • TermékcsaládOpening & Closing
    • TermékcsoportDoor Closer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)51
    • Szélesség (mm)291
    • Mélység (mm)39.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoor closers
    • UNSPSC kód30171514

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia