Termékek közzététele
Full Height Turnstile Kentaur FTS-E02
Full Height Turnstile Kentaur FTS-E02
Full Height Turnstile Kentaur FTS-E02
Full Height Turnstile Kentaur FTS-E02
    dormakaba

    Full Height Turnstile Kentaur FTS-E02

    4.4/5 csillag4.4(11 vélemény)

    These sturdy Kentaur turnstiles are especially suitable for reliably securing outdoor areas. When used in conjunction with card readers, they can reliably control access without the need for monitoring by personnel.

    Thanks to its patented end point locking, it is impossible for anyone to become trapped in the event of power failure or attempted unauthorised access.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókentaur-fts-e02
    • TermékcsaládKentaur Full-Height Turnstiles
    • TermékcsoportKentaur Full-Height Turnstiles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-06-21
    • Verziószám2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Biztonság
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névSecurity or access control systems
    • UNSPSC kód46171619
    • Uniclass 2015 kódSs_75_40_02
    • Uniclass 2015 leírásAccess control systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAccess Control Hardware
    • OmniClass szám23-29 13 23
    • OmniClass névAccess Control Turnstiles
    • CSI UniFormat II kódD5030
    • CSI Uniformat II névCommunications & Security

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia