Termékek közzététele
Full Height Turnstile Kentaur FTS-L05
dormakaba

Full Height Turnstile Kentaur FTS-L05

Kentaur turnstiles

These sturdy Kentaur turnstiles are especially suitable for reliably securing outdoor areas. When used in conjunction with card readers, they can reliably control access without the need for monitoring by personnel.
Thanks to its patented end point locking, it is impossible for anyone to become trapped in the event of power failure or attempted unauthorised access.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókentaur_fts_l05
  • TermékcsaládKentaur Full-Height Turnstiles
  • TermékcsoportKentaur Full-Height Turnstiles
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-11-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2270
  • Szélesség (mm)1370
  • Mélység (mm)1380
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Biztonság
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névSecurity or access control systems
  • UNSPSC kód46171619
  • Uniclass 2015 kódSs_75_40_02
  • Uniclass 2015 leírásAccess control systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAccess Control Hardware
  • OmniClass szám23-29 13 23
  • OmniClass névAccess Control Turnstiles
  • CSI UniFormat II kódD5030
  • CSI Uniformat II névCommunications & Security

Termék elérhetősége

Európa