Termékek közzététele
Variflex & Variflex Glass - GRD-2 - sound insulated
Variflex & Variflex Glass - GRD-2 - sound insulated
Variflex & Variflex Glass - GRD-2 - sound insulated
Variflex & Variflex Glass - GRD-2 - sound insulated
Variflex & Variflex Glass - GRD-2 - sound insulated
Variflex & Variflex Glass - GRD-2 - sound insulated
    dormakaba

    Variflex & Variflex Glass - GRD-2 - sound insulated

    4.3/5 csillag4.3(8 vélemény)

    • Movable sound insulated partition with solid and glass elemets
    • Sound insulation value up to Rw 59 dB (acc. EN 10140 laboratory value)
    • Parking layout GRD 2 - Double 2-point suspension: parking 90° outside partition axis
    • Element thickness 100 mm
    • Element width from 600 mm to 1.250 mm
    • Clear height from 2.000 mm to 14.500 mm (higher on request)
    • Operation 1) Standard operation: manuall 2) Comfort operation: semi-automatic ComforTronic (electrically controlled sealing strip extension and retraction)
    • Optional solid single and double pass door, glass pass door

    Dorma Hüppe - dormakaba Group - www.dorma-hueppe.com

    Specifikáció
    • Movable Wall Movable Walls Moveable Wall Moveable Walls Operable Partition Operable Partitions
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómovable-wall_variflex_GDR-2_sound_insulated
    • TermékcsaládDividing
    • TermékcsoportMovable Walls
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-03-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Folding & Moving Walls
    • IFC besorolásFal
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWall_MOVABLE