Termékek közzététele
Manual Sliding Door System RS 120/120 Syncro
Manual Sliding Door System RS 120/120 Syncro
Manual Sliding Door System RS 120/120 Syncro
Manual Sliding Door System RS 120/120 Syncro
    dormakaba

    Manual Sliding Door System RS 120/120 Syncro

    • Manual Sliding Door System
    • Robust clamp-type carriers designed for glass or timber panels up to 120 kg. The visible system surface and finish is achieved on the basis of clip-on cover profiles.
    • Max. sliding panel weight 80 kg (Syncro version) / 120 kg (glass or timber panels with two carrier) / 150 kg (glass panels with three carriers)
    • Glass thicknesses sliding panel 8 mm, 10 mm and 12 mm
    • Timber thickness sliding panel from 26 mm to 35 mm
    • Dimensions Height 143 mm, Width 52/73 mm
    • Clamp-type fittings – no glass preparation required
    • End stop and holder
    • Syncro feature: Opening one panel automatically opens the other
    • Benefits: With clamp-type fittings, the need to drill and cut the glass is eliminated, Fast and simple fitting, saving time and money, particularly suitable for applications in which convenience needs to be married to style
    dormakaba - www.dormakaba.com
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRS-120
    • TermékcsaládInterior Glass
    • TermékcsoportSliding Door Systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-19
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)2900
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor