Termékek közzététele
dormakaba Door Closer TS 93 - Door Hardware
dormakaba Door Closer TS 93 - Door Hardware
dormakaba Door Closer TS 93 - Door Hardware
dormakaba Door Closer TS 93 - Door Hardware
dormakaba Door Closer TS 93 - Door Hardware
    dormakaba

    dormakaba Door Closer TS 93 - Door Hardware

    3.8/5 csillag3.8(12 vélemény)
    • Cam Action Door Closer System
    • The TS 93 cam action door closer system provides a high-quality architectural solution for all project application requirements, featuring the DORMA heart-shaped cam to ensure exceptional ease of opening.
    • Dimension (EN 2-5/EN 5-7) Length 275/285 mm, Depth 53/62 mm, Height 60/71 mm
    • Max. Door Leaf Width Standard Doors (EN 2-5/EN 5-7) 1250/1600 mm
    • Max. Door Leaf Width External doors, outward opening (EN 2-5/EN 5-7) 1250/1600 mm
    • Max. Door Leaf Width Fire and smoke check doors (EN 2-5/EN 5-7) 1250/1600 mm
    • With adjustable power size, "thinking" backcheck and delayed action
    • Suitable for all fixing positions
    • For single- and double-leaf doors
    • Modular system. The TS 93 series comprises a modular system which enables just a few door closer models to be combined with a number of different slide channels to meet virtually every conceivable functional requirement.
    • Benefits: Clear product allocation ensures use of the right models for the right applications. Identical door closer model for single and double doors. Simple, fast installation
    dormakaba - www.dormakaba.com
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTS93
    • TermékcsaládOpening & Closing
    • TermékcsoportDoor Closer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)71
    • Szélesség (mm)285
    • Mélység (mm)62
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)5.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoor closers
    • UNSPSC kód30171514
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia