Termékek közzététele
13801809 VAIA bath spout for wall mounting 200 mm
13801809 VAIA bath spout for wall mounting 200 mm
13801809 VAIA bath spout for wall mounting 200 mm
13801809 VAIA bath spout for wall mounting 200 mm
13801809 VAIA bath spout for wall mounting 200 mm
    Dornbracht

    13801809 VAIA bath spout for wall mounting 200 mm

    VAIA bath spout for wall mounting 200 mm

    Lépjen kapcsolatba a Dornbracht céggel

    Specifikáció
    • VAIA bath spout for wall mounting 200 mm

      • 200 mm projection
      • circular normal flow
      • hole diameter 37 mm
      • rosette Ø 60 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 21.5 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Dark Brass matt, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító13801809
    • TermékcsaládVaia
    • TermékcsoportTub faucets - Wall mounted
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.56
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011421
    • ETIM-névOutlet for sanitary taps