Termékek közzététele
26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
    Dornbracht

    26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító26024661FF0010
    • TermékcsaládGeneric
    • TermékcsoportShowers - Shower systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)10.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2090
    • CSI Uniformat II névOther Plumbing Systems